直线摆动组合缸 DSL-40-80-270-CC-A-S2-KF-B
556745
GTIN: 4052568202262
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
活塞直径
40 mm
6bar 时理论扭矩
20 Nm
摆角
0 deg - 240 deg
允许的转动惯量
0.004 kgm²
位置检测
通过接近开关
556745
GTIN: 4052568202262