VOVG
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
VOVG
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
电磁阀
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
560699
GTIN: 4052568098247
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VOVG_CN.PDF
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,单稳态,常开
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
200 l/min
气接口,气口 1
M5
工作压力
2 bar - 8 bar