插入式轴套 NPQM-D-S14-E-P10
570455
GTIN: 4052568058432
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 14 mm
气接口,气口 2
插入式轴套 QS-14
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
12 mm
570455
GTIN: 4052568058432