Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 流量传感器

如需帮助,请联系 Festo。

流量传感器 SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12

573355

GTIN: 4052568219864

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
流量测量范围的结束值
10000 l/min
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 氮气
工作压力
16 bar
气动接口
G1 1/2