可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
VUVG
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
通用方向控制阀
VUVG
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1
13 videos
电磁阀
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1
578165
GTIN: 4052568383695
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VTUG-W1_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
2x3/2 闭合单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
150 l/min - 170 l/min
工作气口
法兰
驱动方式
电驱动