插头 NPQH-D-S14-Q12-P10
578316
GTIN: 4052568060190
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 14 mm
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C
公称通径
11 mm
578316
GTIN: 4052568060190