快插接头 NPQH-DK-M7-Q4-P10
578372
GTIN: 4052568060756
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M7
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 20 bar
环境温度
0 °C - 150 °C
公称通径
3 mm
578372
GTIN: 4052568060756