压力传感器 SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D

595937

GTIN: 4052568404819

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
压力测量范围的起始值
0 bar
压力测量范围结束值
16 bar
开关元件功能
常闭或常开,可切换
气动接口
R1/4
电气接口 1,连接系统
M12x1,A 编码,符合 EN 61076-2-101 标准