电磁阀 VSVA-B-T32W-AZH-D1-1T1L
8034804
GTIN: 4052568283933
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中 ,请稍等
阀功能
2 个两位三通阀,开/闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1200 l/min
气接口,气口 1
底座规格 1,符合 ISO 5599-2 标准
驱动方式
电驱动
8034804
GTIN: 4052568283933