电磁阀 VSVA-B-P53F-Z-D1-1T1L
8034845
GTIN: 4052568284190
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中, 请稍等
阀功能
三位五通,中压式,1 流向 2,4 到 5 关闭
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1400 l/min
气接口,气口 1
底座规格 1,符合 ISO 5599-2 标准
驱动方式
电驱动
8034845
GTIN: 4052568284190