角座阀 VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN: 4052568290481
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
30.3 m³/h
介质压力
0 bar - 13.5 bar
防护等级
IP65 - IP67
8060534
GTIN: 4052568290481