ADN-S
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
ADN-S
ADN-S-6-10-A
紧凑型气缸
ADN-S-6-10-A
8080596
GTIN: 4052568447519
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ADN-S_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
6 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
17 N
行程
10 mm
缓冲
无缓冲