快插接头 NPQR-L-G12-Q14

8085689

GTIN: 4052568553258

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/2
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 12 bar
环境温度
-5 °C - 150 °C
公称通径
12 mm