L 型快插式螺纹接头 NPQE-L-R38-Q14-P5

8112956

GTIN: 4052568463045

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
设计
L 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
11.5 mm