L 型快插式螺纹接头,加长型 NPQE-LL-M7-Q6-P10

8113015

GTIN: 4052568463434

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M7
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
设计
L 型,加长
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
2.3 mm