L 型快插式螺纹接头,加长型 NPQE-LL-R18-Q12-P10

8113020

GTIN: 4052568463489

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/8
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
设计
L 型,加长
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
6.5 mm