NPQE
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE
NPQE-LH-R14-Q6-P10
L 型快插式螺纹接头
NPQE-LH-R14-Q6-P10
8113037
GTIN: 4052568463656
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
设计
L 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
4 mm