T 型快插接头 NPQE-T-R18-Q12-P10

8113055

GTIN: 4052568463830

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/8
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
设计
T 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
6.5 mm