T 型快插接头 NPQE-LQ-R18-Q4-P10
8113069
GTIN: 4052568463977
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
设计
T 型,附加快插接头,纵向
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
3.4 mm
8113069
GTIN: 4052568463977