工业自动化
产品
支持
自动化
工程设计工具
解決方案
教学与培训
职业教育
企业介绍
关于费斯托
职业发展
博客
Back
产品
驱动器
电机和伺服驱动器
抓手
抓取系统
真空技术
阀和阀岛
Motion Terminal(数字控制终端)
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
NPQE
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE
NPQE-LQ-R14-Q8-P10
T 型快插接头
NPQE-LQ-R14-Q8-P10
8113076
GTIN: 4052568464042
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
设计
T 型,附加快插接头,纵向
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
6 mm