T 型快插接头 NPQE-LT-R14-Q8-P10
8113097
GTIN: 4052568464257
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
设计
L 型,附加接头,内螺纹,纵向
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
5 mm
8113097
GTIN: 4052568464257