快插接头 NPQE-D-Q14-E-P5

8113119

GTIN: 4052568464479

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 14 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
设计
直列式设计
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
13 mm