NPQE
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE
NPQE-Y-Q3-E-P10
Y 型快插接头
NPQE-Y-Q3-E-P10
8113155
GTIN: 4052568464837
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 3 mm
气接口,气口 2
用于 3 mm 外径的气管
设计
Y 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
2.2 mm