X 型快插接头 NPQE-X-Q3-E-P10

8113177

GTIN: 4052568465056

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 3 mm
气接口,气口 2
用于 3 mm 外径的气管
设计
X 形
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
2200 mm