平行抓手 DHPC-10-A-S-2

8116755

GTIN: 4052568554095

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
爪手夹爪的抓取力,关闭,6 bar
21.5 N
每个爪手夹爪的行程
2 mm
位置检测
通过接近开关
爪手夹爪上的最大力 Fz,静态
33 N
每个外部爪手夹爪的最大质量
25 g