DHPC
主页
产品
抓手
平行抓手
DHPC
DHPC-L-10-A-NC-S-1
平行抓手
DHPC-L-10-A-NC-S-1
8116781
GTIN: 4052568554354
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DHPC_CN.PDF
加载中,请稍等
每个爪手夹爪的行程
4 mm
位置检测
通过接近开关
爪手夹爪上的最大力 Fz,静态
33 N
每个外部爪手夹爪的最大质量
25 g