DHPC
主页
产品
抓手
平行抓手
DHPC
DHPC-20-A-NC-S-1
平行抓手
DHPC-20-A-NC-S-1
8116830
GTIN: 4052568564056
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DHPC_CN.PDF
加载中,请稍等
每个爪手夹爪的行程
5 mm
位置检测
通过接近开关
爪手夹爪上的最大力 Fz,静态
101.3 N
每个外部爪手夹爪的最大质量
110 g