平行抓手 DHPC-L-20-A-NO-S-1

8116842

GTIN: 4052568564179

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
爪手夹爪的抓取力,关闭,6 bar
69.7 N
每个爪手夹爪的行程
9 mm
位置检测
通过接近开关
爪手夹爪上的最大力 Fz,静态
101.3 N
每个外部爪手夹爪的最大质量
110 g