比例压力调节阀 VEAA-L-3-D9-Q4-V2-1R1
8153646
GTIN: 4052568579845
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
QS-4
电气接口
M8x1 - 插头 - 符合 EN 60947-5-2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
10 l/min
标准标称流量 2-3
6 l/min
8153646
GTIN: 4052568579845