比例压力调节阀 VPPE-3-1-1/4-2-010-E1T-F1A

8202571

GTIN: 4052568779573

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/4
压力调节范围
0.02 bar - 2 bar
入口压力 1
3 bar - 4 bar
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
700 l/min