NPQM-G2
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQM-G2
NPQM-Y-Q12-E-P10-G2
Y 型快插接头
NPQM-Y-Q12-E-P10-G2
8226880
GTIN: 4052568777272
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQM-G2_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 12 mm 外径的气管
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
11 mm