NPQM-G2
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQM-G2
NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
Y 型快插接头
NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN: 4052568777302
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQM-G2_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 10 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
7 mm