穿板式快拧接头 SCK-PK-4
9421
GTIN: 4052568020705
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 6 mm - 用于倒钩接头内径 4 mm,带管接螺母
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm - 用于倒钩接头内径 4 mm,带螺母
环境温度
-40 °C - 150 °C
9421
GTIN: 4052568020705