购买一个或多个 EPLAN Schematic Solution 许可证后,您会收到一封内含许可证密钥的电子邮件。 它就是您的数字许可证,可直接在您的 MyFesto 账户中激活。
如果您已拥有其他 Festo 应用程序、软件或网站的账户,也可使用该账户登录 Festo LX。
如果您已购买我们的单点登录服务,则可直接使用您的电子邮箱登录,无需创建新帐户。
如果您在 Festo LX 中已有组织,也可在现有组织中激活许可证,以便例如续订许可证。
如果您此前已在演示活动期间由 Festo 邀请加入某个 Festo LX 组织,请为自己另行创建一个新组织。
本页面将为您提供 Festo LX 组织中所有可用许可证的概览。 其中包括许可证的有效期和可用用户数。
这些许可证既可能适用于 Festo LX,也可能适用于 Festo LX 中所集成的其他产品, 例如 FluidSIM 365 或 BMC SIM。
点击“更多”下方的三个点即可查看有关该许可证的详细信息。
购买一个或多个 FluidDraw365 许可证后,您会收到一封包含许可证密钥(“ticket ID”)的电子邮件,随后可直接在 FluidDraw 中激活该密钥。
前往 https://www.festo.com/fluiddraw,并下载 FluidDraw 安装程序。
您在购买后从许可方收到的许可证密钥,就是您的 FluidDraw 数字许可证。 现在,您可将这些数字许可证导入许可证服务器,或保存到您的本地电脑上。 执行此操作需要连接互联网。
在“用户文档”选项卡中,您可找到有关安装和许可证激活流程的详细说明。 建议仔细阅读说明,特别是在设置您的网络许可证服务器时,您需要详细了解设置步骤。
如未找到许可证,系统将弹出一个对话框并显示相应提示。 在此对话框中,点击“激活许可证...”以启动激活向导。
这是首选且较为便捷的方法。
前提条件:
“离线”是指 CEPE、WBM 和工程电脑可处于离线状态(无需连接互联网)。 注意: 请勿点击“立即激活所选许可证”。 如果您点击“立即激活所选许可证”,该许可证将在您的本地笔记本/电脑上激活,之后您将无法再在您的其他设备上进行激活。
系统将显示所选设备可用的许可证。
系统会显示所选许可证的属性和信息。
该许可证已在设备上激活
每次更新许可证时,都应生成此许可证上下文文件。
如果点击蓝色按钮,许可证将被“绑定”,您将无法将其下载到容器中。 因此,您应使用右侧以黄色高亮显示并带绿色对勾的链接。
下载文件 xyz。WibuCmRaU
最理想的 FluidSIM 365 许可证激活和管理方式取决于您的使用需求,以及是否具备稳定的互联网连接:
如果您想使用 FluidSIM:
1. 在 Windows 及/或网页端 (fluidsim.festo.com) -> 在 FluidSIM License Manager 中兑换许可证(需保持联网)
这种方式最适合: 希望采用受控的、基于小组的访问方式,且不使用 Festo LX 的学校或培训中心。
2. 在 网页端 (fluidsim.festo.com) 和 Festo LX 中 -> 在 Festo LX 中兑换许可证(需保持联网)
这种方式最适合: 使用 Festo LX 的机构,或通过 LX 组织管理用户的机构。
3. 在 Windows 系统中仅在离线模式下 -> 在 FluidSIM 激活向导 中兑换许可证(需单次联网)
这种方式最适合: 无法长期保持联网的环境(仅支持 Windows 版 FluidSIM)
点击此处下载 FluidSIM V6 并将其安装在您的电脑上
请按照在线许可证订购流程操作
打开许可证服务器,输入 ticket ID,点击“下一步”
点击“激活许可证”
选择容器类型:
选择许可证,然后点击“基于文件的许可证传输”
打开 PLC 的网页界面(在网页浏览器中输入 IP 地址)-> 许可 -> 许可证更新
下载许可证容器状态文件
前往 WebDepot 并选择 WibuCmRac 文件,然后开始激活流程
激活后,将 WibuCmRaU 文件下载至您的电脑
返回 PLC 的网页界面,然后选择已下载的 *.WibuCmRaU 文件
更新许可证容器。 更新成功后,继续执行第 3 步
返回许可证服务器,继续执行最后一步
选择最新的下载文件并上传
上传成功后,点击“确定”以继续。 FPosCR 现已在服务器上激活。
FPosCR 中已停用 DEMO MODE
请按照在线许可证订购流程操作
打开许可证服务器,输入 ticket ID,点击“下一步”
点击“激活许可证”
选择容器类型:
选择许可证,然后点击“基于文件的许可证传输”
根据相应的机构代码核对许可证容器名称 -> 对于 FPosCR,应使用包含机构代码 6000422的容器
前往离线激活,选择正确的容器(许可证管理器)和文件格式,然后点击 “开始离线激活”"
下载 WibuCmRaC 文件至电脑,然后点击“下一步”
前往 WebDepot 并选择 WibuCmRac 文件,然后开始激活流程
激活后,将 WibuCmRaU 文件下载至您的电脑
选择 WibuCmRaU 文件
上传准备就绪后 -> 点击“下一步”
下载收据文件 -> 点击“完成"
上传 WibuCmRaR 至 WebDepot
激活过程已完成
FPosCR 右上角显示已停用 DEMO MODE
获取 PLC 上许可证的许可证 ticket ID
打开许可证服务器,输入 ticket ID,点击“下一步”
点击“重新托管许可证”
如果该许可证已被用于激活,系统会显示激活日期以及激活该许可证的 CmContainer 编号。
选择许可证,然后点击“基于文件的许可证传输”继续
此界面提示出现错误,因为未在您的电脑上找到正确的 CmContainer。
因此,我们将继续进行基于文件的许可证传输
请留在本界面,并继续在 CEPE 侧操作。
使用相关机构代码查询许可证容器名称 -> 对于 FPosCR,应使用机构代码为 6000422的容器
核对正确的许可证容器编号 (CmContainer)
前往“离线激活”,选择正确的容器(许可证管理器)和文件格式,然后点击“开始离线激活”
下载 WibuCmRaC 文件至电脑,然后点击“下一步”
前往 WebDepot 并选择 WibuCmRaC 文件,然后点击“上传请求并立即继续”开始重新托管
激活后,下载 WibuCmRaU 文件至电脑,然后点击“下一步”
请留在本界面
选择 WibuCmRaU 文件
上传准备就绪后 -> 点击“下一步”
下载收据文件 -> 点击“完成"
上传 WibuCmRaR 至 WebDepot
激活过程已完成
在 CEPC wbm 上查看许可证
FPosCR 右上角显示已停用 DEMO MODE
购买许可证后,您将收到一封包含许可证密钥(“ticket ID”)的电子邮件,随后可直接在 Energy Saving Services Portal 中激活该密钥。
如果您还没有账户,点击“+”图标创建一个新账户。
本指南将逐步引导您完成从初始设置到首次使用 Virtual Labs 许可证的全过程。
对于演示版本,只需点击 此页面上的“请求演示”按钮,并按照页面说明操作即可。
对于完整版本,请联系您的 Festo 销售伙伴或点击 此页面右侧的“联系我们”按钮。
在我们的学习体验门户 Festo LX 中,即可轻松兑换您通过电子邮件收到的许可证密钥。
如果您还没有 LX 账户,请按照“如何激活您的 Festo LX 许可证”中描述的步骤进行操作。
如果您已经拥有 LX 账户,可跳过此步骤。
在“激活您的 Festo LX 许可证”下,您您可以在 Festo LX 中输入任何 Festo Didactic 许可证密钥,包括 Virtual Labs 许可证密钥。
立即兑换。
在 LX 中成功验证许可证密钥后,它将显示在概览中。
您的 LX 组织中的每位成员现在都可以使用 Virtual Labs。
现在启动您的 VR 头显 (Meta Quest 3),并从 Meta Horizon Store 下载 “Virtual Labs”应用(由 Festo Didactic 提供)。
启动应用时,系统会提示您输入登录凭据。 按照应用中的步骤,使用您的 Festo LX 账户登录。
系统将执行许可证检查和登录验证。
现在,您就可以开始虚拟培训课程了。