平行抓手
主页
产品
抓手
平行抓手
HGPD
13 videos
平行抓手 HGPD
全封闭气爪,可耐受恶劣环境。外部和内部抓取功能。
完全密封,因此适用于非常恶劣的环境
尽管扭矩负载很大,也能精确地抓取
最佳的结构尺寸/抓取力比例时,抓取力最大
总行程低于 40 mm 的 8 种规格
可作为双作用和单作用抓手使用
单作用型或带抓取力支持,常开 (NO) 或常闭 (NC)
适用于外部和内部抓取
Downloads
HGPD_CN.PDF
Links
应用