Hvataljka mijeha DHEB-14-E-D-S-L
1320757
GTIN 4052568229771
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
40 ms
Min. promjer za hvatanje
15 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
19.5 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
0.15 kg