Hvataljka mijeha DHEB-27-E-D-S-L
1320760
GTIN 4052568229801
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
30 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
60 ms
Min. promjer za hvatanje
28 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
37 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
0.45 kg