Hvataljka mijeha DHEB-51-E-D-E-P
1320796
GTIN 4052568230166
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
30 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
70 ms
Min. promjer za hvatanje
54 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
68 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
2.5 kg