Mijeh prihvatnica DHEB-33-E-U-E-L
1320816
GTIN 4052568230364
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
30 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
60 ms
Min. promjer za hvatanje
34 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
45 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
0.7 kg