Mijeh prihvatnica DHEB-18-E-U-S-P
1320824
GTIN 4052568230449
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
50 ms
Min. promjer za hvatanje
19.5 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
25 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
0.21 kg