Hvataljka mijeha DHEB-27-E-U-S-P
1320826
GTIN 4052568230463
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
30 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
60 ms
Min. promjer za hvatanje
28 mm
Maksimalni promjer za hvatanje
37 mm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti
0.45 kg