Regulator proporcionalnog tlaka VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1

542242

GTIN 4052568180157

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Raspon regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
380 l/min