Regulator proporcionalnog tlaka VPPE-3-1-1/8-6-010-E1

557772

GTIN 4052568203955

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/8
Raspon regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Ulazni tlak 1
6 bar - 8 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
800 l/min