Proporcionalni ventil za kontrolu tlaka VPPE
VPPE je najpovoljniji proporcionalni ventil u portfelju. Dostupan sa i bez displeja
- Pilot ventil za kontrolu tlaka
- Unos željene vrijednosti kao analogni signal napona (4 ... 20 mA)
- Električna veza preko M12x1 utikača, 4- ili 5-pinski
- Opcionalno s modulom zadane vrijednosti
- Varijanta sa zaslonom s tri unaprijed postavljene postavke koje se mogu pozvati i digitalnom upravljačkom elektronikom
- Za jednostavne kontrolne zadatke
- Preporučene varijante za proizvodne sustave za proizvodnju Li-ion baterija