Regulator proporcionalnog tlaka VPPE-3-1-1/4-6-005-E1-F1A

8181681

GTIN 4052568779436

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/4
Raspon regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Ulazni tlak 1
6 bar - 8 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1700 l/min