Regulator proporcionalnog tlaka VPPE-3-1-1/4-2-420-E1-F1A
8181686
GTIN 4052568779481
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/4
Raspon regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Ulazni tlak 1
3 bar - 4 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
700 l/min