Regulator proporcionalnog tlaka VPPE-3-1-1/4-10-010-E1T-F1A
8202573
GTIN 4052568779597
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/4
Raspon regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Ulazni tlak 1
6 bar - 11 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2300 l/min