Sustavi za rukovanje i industrijski roboti

Uz pomoć sustava za rukovanje i industrijskih robota, rukovanje radnim komadima – na primjer hvatanje, pozicioniranje, slaganje, grupiranje ili sinkronizacija – može se u velikoj mjeri automatizirati. Sustavi za rukovanje stoga osiguravaju nesmetan i učinkovit tok materijala u potpuno automatiziranom procesu. Proizvodna poduzeća mogu uštedjeti troškove i znatno povećati produktivnost ulaganjem u sustav rukovanja. Tehnologija automatizacije, koja obuhvaća programiranje i upravljanje potrebno za rukovanje radnim komadima, usko je povezana s robotikom i rukovanjem. Festo je svjetski predvodnik u automatizaciji: svojim znanjem i iskustvom pratimo cijeli proces, od projektnog inženjeringa preko proizvodnje sve do integracije.

Sustavi za rukovanje i roboti iz Festa

Nudimo sustave rukovanja za širok raspon primjena u montaži i tehnologiji rukovanja: od standardnih rješenja za sve uobičajene primjene u tehnologiji automatizacije do individualnih rješenja za vaše posebne zahtjeve. Uz digitalno umrežavanje cijelih sustava, sustavi koji sami sebe uče i rješenja za automatizaciju temeljena na robotima igraju sve važniju ulogu u proizvodnji. Naš asortiman proizvoda stoga uključuje i pneumatske sustave za rukovanje s odgovarajućim sustavima upravljanja, kao i kartezijanske robote i robote s paralelnom kinematikom.

Pneumatski sustavi za rukovanje

Naši su pneumatski sustavi moduli za rukovanje spremni za ugradnju za pomicanje, dovođenje i uklanjanje malih dijelova u najmanjem prostoru. Pokret je prisilno vođen u postavci i omogućuje vrlo kratko vrijeme ciklusa. Ovisno o sustavu rukovanja, izvodi se pomicanje u obliku slova C ili L. Pokreti u smjeru Y i Z promjenjivi su u rasponu do 40 mm. Moduli za rukovanje namijenjeni su za upotrebu s električnim, servopneumatskim ili pneumatskim pogonima. Dostupni su i unaprijed sastavljeni moduli s priključenim pogonom. Sučelje do radnog komada omogućuje prilagođavanje različitih tipova hvataljki iz Festa.

Pneumatski sustavi rukovanja

Kartezijanski roboti

Kartezijanski roboti spremni za ugradnju temelje se na Festovim linearnim i kliznim pogonima ili paralelnoj kinematičkoj kinematici. Od kompaktnih preko robusnih do vrlo dinamičnih sustava za rukovanje, za svaku je primjenu dostupno pravo rješenje. Linijski, površinski i trodimenzionalni portal omogućuju slobodno pozicioniranje u linearnom području do trodimenzionalnog prostora. Pouzdano rješenje spremno za ugradnju osigurava koordinirani koračni i servomotori, kontroleri motora i integrirani koncept opskrbe energijom. Podržani inovativnim softverskim rješenjima za inženjering i konfiguraciju, sustavi rukovanja mogu se dizajnirati mrežno na temelju podataka vaše aplikacije i učinkovito pustiti u rad u samo nekoliko minuta.

Kartezijski roboti

Upravljačka tehnika

Osim sustava rukovanja i robota nudimo i testirane upravljačke sustave spremne za spajanje iz jednog izvora koji omogućuju znatno smanjenje napora povezanih s puštanjem u rad i integracijom – neovisno o tome je li riječ o sustavima za jednostavne zadatke upravljanja ili složenom upravljanju vrlo dinamičnog pokreta. Festo upravljački sustavi sa svojom strukturom jednostavnom za upotrebu i održavanje upotpunjuju pakete rješenja spremnih za spajanje za sve sustave rukovanja. Upotreba sigurnosne električne i upravljačke tehnologije iz Festa daje vam sigurnost da znate da provodite sigurnosne mjere u skladu s Direktivom o strojevima.

Upravljački ormar

Pribor za tehnologiju rukovanja

Nudimo opsežan pribor za sustave za rukovanje i industrijske robote: osim prednjih jedinica, adapterskih ploča, stupaca profila, potpornih profila i jedinica za namještanje nudimo i osnovne elemente, adaptere, elemente s više osi i pribor specifičan za pojedini pogon.

Pribor za module za rukovanje

Često postavljena pitanja o sustavima za rukovanje i robotima

Što su sustavi za rukovanje?

Sustavi za rukovanje svi su uređaji koji pomiču predmet u određeni položaj i okreću ga dok ne dođe u pravi položaj. Na taj način preuzimaju funkcije ljudskih ruku i vizualne percepcije. Sustavi za rukovanje stoga se koriste za točno pozicioniranje radnih komada i alata, a cilj im je rasteretiti ljude od monotonog i fizički zahtjevnog rada. Tehnologija rukovanja ruke zamjenjuje alatima, hvataljkama, polugama, držačima i drugim alatima.

Tehnologija rukovanja važna je komponenta u okviru proizvodnje i montaže, pri čemu se jasno razlikuje od ostalih aktivnosti. Kada se radni komad automatski pomiče ili manipulira izvan okvira čistog transporta, govorimo o rukovanju. To može biti slučaj pri rotaciji, naginjanju ili pozicioniranju.

Gdje se koriste sustavi za rukovanje?

Zbog sve većeg pritiska konkurencije i sve veće razine automatizacije proizvodnih procesa mnoga su proizvodna poduzeća danas prisiljena dodatno optimizirati i automatizirati svoje proizvodne procese. Za to se koriste sustavi rukovanja koji smanjuju stope grešaka i povećavaju brzinu i učinkovitost proizvodnje. To se prije svega odnosi na sektore kao što su strojarstvo i automobilska industrija, ali i na medicinsku tehnologiju, farmaceutski sektor i elektroničku industriju. Maksimalna iskorištenost vremena rada stroja, smanjenje stope pogrešaka i minimiziranje neproduktivnih vremena mirovanja ključ su za veću učinkovitost, profitabilnost, konkurentnost, a posebno za veću dobit.