Koračni motor EMMT-ST

Koračni motori s UL odobrenjem s robusnom tehnologijom spajanja, za primjene s višim zahtjevima IP ocjene.
  • Motor u IP65 (IP40 za vratilo motora)
  • Apsolutni enkoder, jednostruki ili višestruki (bez baterije)
  • 3 veličine prirubnice MH: 0,25 Nm … 9,4 Nm
  • Opcionalno s kočnicom za zadržavanje
  • Automatsko prepoznavanje motora putem "elektroničke natpisne pločice" s tablicom korekcije motora
  • Moguće područje primjene do -15°C
  • OCP kabel (jedan kabelski utikač) s masivnim utikačem M17, zakretljiv za 310°
  • Duljina kabela do 25 m
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, regulatora pogona i upravljačkih elemenata