Paralelna prihvatnica HPPH

Kombinacija paralelne prihvatnice i ventila HPPH razvijena je posebno za suradnju čovjeka i robota i može se kombinirati s mnogim kobotima ili robotima zahvaljujući univerzalnom robotskom sučelju. Mala ukupna visina s malim momentom tromosti mase osigurava visoku dinamiku.
  • Za sigurnu suradnju čovjeka i robota do 0,5 MPa
  • Kombinacija prihvatnice i ventila s integriranim senzorima i malom ukupnom visinom
  • Omogućuje smanjenje vremena ciklusa i uštedu komprimiranog zraka do 75% u usporedbi s pojedinačnim komponentama
  • TÜV certifikat za prihvatnicu s prstima prema ISO 15066
  • Za mnogo različitih kobota i robota zahvaljujući mehaničkom robotskom sučelju prema ISO 9409-1-50-4-M6
  • Zaštita od sile prianjanja za sigurno rukovanje čak i u načinu zaustavljanja u nuždi
  • Svestrano upravljanje putem digitalnog I/O (PNP/NPN) ili IO-Linka
  • Održivo u proizvodnji smanjenjem upotrebe materijala
  • Održivi rad zahvaljujući integriranom upravljanju
Novo

Izdanje novog proizvoda